??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VDS+IEL - Solid handwheels with revolving handle
明细表
Solid handwheels with revolving handle VDS.300+IEL A-20
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
300 mm
DIM02
dH7
20 mm
DIM03
l
66 mm
DIM04
d1
40 mm
DIM05
d2
mm
DIM06
d3
mm
DIM07
d4
72 mm
DIM08
d5
66 mm
DIM09
l
20 mm
DIM10
h
44 mm
DIM11
h1
20 mm
DIM12
H
65 mm
DIM13
m
M10
DIM14
R
124.0 mm
DIM15
t
mm
DIM16
b
mm
DIM17
C
500 Nm
DIM18
l
30 J
WEIGHT
重量
1270 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...