您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VQC1100-51
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
VQC1000 5通电磁阀
集装板,单体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc1000/manifold_base/vqc1000_valve2.prj},{NB=VQC1100-51_V},{ACTUATION=1},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VQC1_0_VALVE - 阀/集装用
明细表
VQC1100-51
ACTUATION
机能
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
SEAL
密封形式
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
FUNCTION
种类
(-) 标准型
(B) 高速响应型
(K) 高压型(1.0MPa)
(N) 标准型 + -COM
(R) 标准型 + 外部先导式
(BN) 高速响应型 + -COM
(BR) 高速响应型 + 外部先导式
(KN) 高压型(1.0MPa) + -COM
(KR) 高压型(1.0MPa) + 外部先导式
(NR) 标准型 + -COM + 外部先导式
(BNR) 高速响应型 + -COM + 外部先导式
(KNR) 高压型(1.0MPa) + -COM + 外部先导式
(-) 标准型
(B) 高速响应型
(K) 高压型(1.0MPa)
(N) 标准型 + -COM
(R) 标准型 + 外部先导式
(BN) 高速响应型 + -COM
(BR) 高速响应型 + 外部先导式
(KN) 高压型(1.0MPa) + -COM
(KR) 高压型(1.0MPa) + 外部先导式
(NR) 标准型 + -COM + 外部先导式
(BNR) 高速响应型 + -COM + 外部先导式
(KNR) 高压型(1.0MPa) + -COM + 外部先导式
VOLTAGE
线圈电压
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
SUPPRESSOR
指示灯、过电压保护回路
(-) 是
(E) 无
(-) 是
(E) 无
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式(要工具)
(C) 锁定式(手动)
(D) 滑动型锁定式(手动)
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式(要工具)
(C) 锁定式(手动)
(D) 滑动型锁定式(手动)
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.