您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Three-spoke handwheels with fold-away handle VR.200 FP+IR-A20(0)
Elesa+Ganter
操作件
VR.FP
VR.FP+IR-A
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/operating_elements/vr_fp_combi/vr_fp_ir_a/vr_fp_ir_a_asmtab.prj},{NB=Three-spoke handwheels with fold-away handle VR.200 FP+IR-A20(0)},{PARTNUMBER=77631-20},{DESCRIPTION=VR.200 FP+IR-A20},{POS=0},{DIM01=198},{DIM02=20},{DIM03=57},{DIM04=26},{DIM05=40},{DIM06=30.5},{DIM07=43},{DIM08=15},{DIM09=80},{DIM10=100},{DIM11=76},{DIM12=26},{DIM13=22},{DIM14=24.8},{DIM15=6},{DIM16=300},{DIM17=16},{WEIGHT=840},{DIM18=24},{RU=76.000},{REZ=25.900},{VS=6.000},{RR=11.000},{SS=45.000},{VP=16.000},{KP=17},{GR=5.000},{KUG=172.000},{PR1=16.0},{PR2=5.0},{PR3=31.0},{R1=5.0},{R2=3.0},{R3=45},{KUT=14},{MA=10},{MB=8.159},{PPATH=vr_fp_ir_a_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VR.FP+IR-A - Three-spoke handwheels with fold-away handle
明细表
Three-spoke handwheels with fold-away handle VR.200 FP+IR-A20(0)
PARTNUMBER
代码
77631-20
77631-20
DESCRIPTION
型号
VR.200 FP+IR-A20
VR.200 FP+IR-A20
POS
Position
open
closed
open
closed
DIM01
D
198
198
mm
DIM02
d H7
20
20
mm
DIM03
L
57
57
mm
DIM04
B
26
26
mm
DIM05
d1
40
40
mm
DIM06
d2
30.5
30.5
mm
DIM07
l
43
43
mm
DIM08
l2
15
15
mm
DIM09
H
80
80
mm
DIM10
H1
100
100
mm
DIM11
R
76
76
mm
DIM12
d
26
26
mm
DIM13
d''
22
22
mm
DIM14
t
24.8
24.8
mm
DIM15
b
6
6
mm
DIM16
C
300
300
Nm
DIM17
L
16
16
J
WEIGHT
重量
840
840
g
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
C-PASLN - 收纳辐式手轮
Misumi
25.04.2022
Show more