您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VXE2221-5G1
SMC Corporation
方向控制阀
流体控制元件
VX 2/3通流体控制阀
VXE 直通式2通阀
集装板
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vxe/manifold_base/vxe_fm_asmtab.prj},{NB=VXE2221-5G1},{MODELVIS=22},{DIA=2},{CONFIG=(1) N.C.},{FLUIDVIS=Water},{VOPTION=},{SUFFIX=},{VOLT=5},{ENTRY=G},{THREAD=},{VER4=9},{PPATH=vxe_fm/assembly/vxe_fm_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VXE - 直通式2通电磁阀/集装用
明细表
VXE2221-5G1
MODELVIS
型号
22
22
DIA
孔口径
(2) dia 3 mm
(3) dia 4.5 mm
(4) dia 6 mm
(2) dia 3 mm
(3) dia 4.5 mm
(4) dia 6 mm
CONFIG
阀功能/阀体形式
(1) N.C.
FLUIDVIS
流体
水
水
VOPTION
阀可选件
(-) 密封件材质: NBR、阀体材质: C37
(G) 密封件材质: NBR、阀体材质: SUS
(-) 密封件材质: NBR、阀体材质: C37
(G) 密封件材质: NBR、阀体材质: SUS
SUFFIX
追记号
(-) 无
(Z) 禁油规格
(-) 无
(Z) 禁油规格
VOLT
定格電圧
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
导线引出方式
(G) 直接出线式
(C) 导管式
(T) 导管接线座式
(TL) 导管接线座式、带灯
(D) DIN型插座
(DL) DIN型插座、带灯
(DO) DIN型插座(无插头,带垫片)
(G) 直接出线式
(C) 导管式
(T) 导管接线座式
(TL) 导管接线座式、带灯
(D) DIN型插座
(DL) DIN型插座、带灯
(DO) DIN型插座(无插头,带垫片)
THREAD
螺纹 on/off
N/A
N/A
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.