您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WAH02-D60-M12-L50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wah01_06_asmtab.prj},{NB=WAH02-D60-M12-L50},{CODE=WAH02},{TYPE=wudingweikongxing},{MAT=S45C},{SUR=dianzhutuzhuanghese},{D=60},{M=12},{L=50},{H=13},{T=2.3},{PPATH=wah01_06/assem/wah01_06_asmtpl.prj},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typesprc/WAH01-D60-M12-L50/xlno/WAH01-06.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAH01_06 - 脚杯·中载·喇叭固定调节·无定位孔型
明细表
WAH02-D60-M12-L50
CODE
代码
WAH02
WAH02
TYPE
类型
无定位孔型
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
电著涂装黑色
电著涂装黑色
D
60
60
mm
M
12.000
16.000
12.000
16.000
mm
L
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
S
19
19
mm
H
13
13
mm
T
2.3
2.3
mm
V
8
8
mm
V1
10
10
mm
BE
承载
200
200
kg
LINK
网址
网站连接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...