??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
WD 10 D - Blower nozzle
Bill of material
0151.0291
SA010ID02
Sheet number of the guideline
5
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
202003
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maico
SA700ID04
Product description
WD 10 D, Weitwurfdüse für Zuluft
SA810ID06
GTIN number
4012799512912
SA810ID10
Description text
Weitwurfdüse für Zuluft, Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Deckenmontage, DN 100, für Wohnungslüftung max. 45 m³/h
SA100ID04
Durchlasstyp
Weitwurfdüse
SA110ID04
Product series
WD 10 .
SA110ID06
Product classification
Weitwurfdüse Zuluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Weitwurfdüse
SA250ID03
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
vertikal
SA300ID03
Anschlussart
4
SA350ID03
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch variable Spaltöffnung
SA360ID03
Befestigung
Einsteckrahmen
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, pulverbeschichtet
SA450ID03
Farbton 1
verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
SA700ID05
Nennlänge
155 mm
SA700ID06
Nennbreite
81 mm
SA700ID07
Nennhöhe
155 mm
SA700ID08
Nenndurchmesser
Geeignet für100 mm
SA700ID09
Nenngröße
Geeignet für100 mm
ARTNR
Article number
0151.0291
CTN
Customs Tariff Number
84818073
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
VS
Max. volumetric flow
70 m³/h
WW
Range of projection
5 m
E
Installation
Inside
EO
Installation site
Ceiling
WG
Weight
0.47 kg
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
K
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0291
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...