您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XAN32-L75A
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae71_xan47.prj},{NB=XAN32-L75A},{CODE=XAN32},{TYPE=Nut type},{RS=no},{MAT=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{L=75A},{LPOOL='75A','90A','100A','120A'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAE71_XAN47 - 圆形拉手·带螺母型
明细表
XAN32-L75A
CODE
代码
XAN32
XAN32
TYPE
类型
带螺母型
RS
橡胶套
no
no
MAT
材质
SUS304
SUS304
SUR
表面处理
滚磨抛光
滚磨抛光
L
75A
90A
100A
120A
75A
90A
100A
120A
mm
D
8
8
mm
D1
0.0
0.0
mm
A
0
0
mm
M
6
mm
C
15
15
mm
H
40.0
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.050
0.050
mm
LINK
网址链接
网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...