您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XAH15-L250
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xah15.prj},{NB=XAH15-L250},{CODE=XAH15},{TYPE=round tube},{MAT1=SUS304},{MAT2=A6063},{SUR1=black},{SUR2=Natural anodizing},{L=250},{L1=280},{DD=8.5},{DD1=16.2},{WEI=0.54},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAH15 - 管形拉手 圆管型 外装型
明细表
XAH15-L250
CODE
代码
XAH15
TYPE
类型
圆管
MAT1
圆管材质
SUS304
MAT2
支架材质
A6063
SUR1
支架表面处理
黑色
SUR2
圆管表面处理
本色阳极氧化
L
250
250
mm
L1
280
280
mm
DD
d
8.5
mm
DD1
d1
16.2
mm
WEI
参考重量(kg)
0.54
0.54
LINK
网站链接
网站链接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...