??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAU13_15 - 连杆锁/把手按压转动式•方形独立式按钮/三点式
明细表
XAU13-W
CODE
代码
TYPE1
类型
把手按压转动式
TYPE2
类型
方形独立式按钮
TYPE3
类型
带锁芯
MAT1
基座材质
ZDC
MAT2
把手材质
ZDC
MAT3
锁舌材质
Q235
SUR1
基座表面处理
SUR2
把手表面处理
SUR3
锁舌表面处理
镀蓝白锌
CKZL
参考重量
CON
连杆
L
H
HH
h
0
FF
f
0
LINK
网址链接
网址链接
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看