??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z4950 - Zentrierbolzen
Bill of material
Z4950-20-23
PDF
PDF-INFO
PDF
D1
(d1)
20 mm
L
(L)
23 mm
D3
(d3)
8.5 mm
D2
(d2)
13.5 mm
L1
(L1)
14 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
139992
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息