??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZA16P - 30度梯形丝杠用螺帽-加高方型
明细表
ZA16PR-d10
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
加高方型
MAT
材质
黄铜
SUR
旋向
DD
d
mm
P
2 mm
H1
h
20 mm
W
20 mm
H
30 mm
L
24 mm
L1
16 mm
L2
7 mm
W1
12 mm
M1
M4
V1
8 mm
M2
0
V2
0 mm
T
6 mm
RXTL
动态容许推力
2.54 KN
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...