??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZA28K_L - 30度梯形丝杠防转动固定件-双螺栓型
明细表
ZA28KF-D8
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
BC
材质
SS400
CZ
表面处理
发黑
TZ
特征
夹紧把手
D
mm
DT
D公差
+0.03/0
P
20 mm
H
43 mm
L
25 mm
C
14 mm
E
17 mm
G
12 mm
X
5.0 mm
H1
33 mm
L1
32 mm
E1
7 mm
G1
11 mm
J
18 mm
D1
d
5 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息