??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZH09TJ-ZH09TK - 35系列加强型拖链_内外径开口
明细表
ZH09TJ-F50-R100-N1
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
35系列拖链
OD
打开方式
内外径开口
BE
横梁
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
使用温度
-20℃~80℃
SR
阻燃等级
UL94~V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
H
266 mm
D
190 mm
K
455 mm
HF
实际空间高度HF
316 mm
W
外宽W
mm
P
节距P
63 mm
MCD
最大电缆直径
30 mm
MLO
最大架空长度
1.5 m
MALT
最大允许行程
60 m
MAV
最大允许垂直悬挂
20 m
WEIGHT
重量
kg/m
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...