??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS12A - 球头柱塞 短型
明细表
ZS12A3
MODEL
型号
ZS12A3
BMAT
主体材质
相当于SUSXM7
MAT1
球头材质
相当于SUS440C
HN
硬度(球头)
59~66HRC
MAT2
弹簧材质
相当于SUS304-WPB
MAT3
调整环材质
相当于SUS304
AOT
使用温度
-30~80 °C
CODE
Code
ZS12A
VAR10
M(粗牙螺纹)
FIX02
d
2.0 mm
FIX03
S
0.5 mm
FIX04
l
1.0 mm
FIX06
L
5 mm
FIX08
Ba
1.5 mm
FIX10
最小负载
1.0 N
FIX12
最大负载
2.0 N
FIX95
资料文档
资料文档
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...