IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-2223-22
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
GN 415
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_220/32_222.prj},{NB=emile_maurin_32-2223-22_8.2},{REF=32-2223-22},{VER=Ressort normal},{FINITION=Bas},{S1=22},{D1=6.5},{H1=1},{H2=12},{H3=6},{L1=35.0},{L2=8.2},{L3=10.0},{L4=4.7},{L5=39},{L6=27},{L7=14.5},{L8=6.5},{L9=15},{L10=13.5},{ELASTICITE1=17},{ELASTICITE2=33},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 415-ZD-39-B2-KG-1},{V=2},{R1=-},{L2MAX=8.2},{RX=0.00},{TYPE=B2 - Keil, unten},{ID=1 - normaler Federdruck},{WEIGHT=0.0694},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{PPATH=32_220_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-222 - Poussoir à pression latérale tête biseauté - Verticale - Plastique
Nomenclature
Emile Maurin 32-2223-22
REF
Référence
32-2223-22
32-2223-22
VER
Version
Ressort normal
Ressort normal
FINITION
Bas
Bas
S1
22
22
mm
D1
6.5
6.5
mm
H1
+0,5
1
mm
H2
12
12
mm
H3
6
6
mm
L1
35.0
35.0
mm
L2
≈
mm
Enter value for L2
≈
mm
cm
inch
ft
確定
L3
10.0
10.0
mm
L4
≈
4.7
4.7
mm
L5
39
39
mm
L6
27
27
mm
L7
14.5
14.5
mm
L8
6.5
6.5
mm
L9
15
15
mm
L10
13.5
13.5
mm
ELASTICITE1
Début
17
17
N
ELASTICITE2
Fin
33
33
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 26-120 - Sauterelle à tige coulissante renforcée tirée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Show more