??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Moldon Poly. Urethane - 500-1,400lbs.
Bill of material
W-6204-MPU-RB
PN
Part Number
W-6204-MPU-RB
SER
Series
Moldon Poly. Urethane
D
Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
B
Bearing Type
HUB
Hub Length
1 13/16 英寸
BORE
Standard Bore
1/2 英寸
CAP
Capacity
700 lbs.
WGT
Weight
1.09 lbs.
COL
Color
Red
SW
Side Washers
TG
Thread Guards
DUR
Durometer
50 - 60 D Scale
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...