??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Polyolefin - 25-900lbs.
Bill of material
W-0800-PO
PN
Part Number
W-0800-PO
SER
Series
Polyolefin
D
Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
B
Bearing Type
HUB
Hub Length
1 英寸
BORE
Standard Bore
1/4 英寸
CAP
Capacity
100 lbs.
WGT
Weight
0.05 lbs.
COL
Color
Black
TG
Thread Guards
DUR
Durometer
65-70 D scale
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...