??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
608190 - GEVN 302/35H7
Stückliste
608190
GEVN_302_35H7
GEVN 302/35H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
608190
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEVN 302/35H7
EAN
4047526608194
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
300 mm
RADBREITE
Radbreite
90 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1080 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
16.100 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Users who viewed this, were also interested in
    Colson Group
    CH - Cast Iron Heavy Duty Wheels
    Tente
    Räder - Heavy Duty
    Colson Group
    MH Mold-On Rubber - Heavy Duty Mold-On Rubber Wheels
    Colson Group
    PF - Polyurethane Heavy Duty Cast Iron Wheels