您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
750141
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gummmi-laufbelag/750141.prj},{NB=750141},{MANUID=750141},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=80},{TRAGF4KMH=800},{HEIGHT=245},{WEIGHT=7.060},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{LH_SE_202K_ST_SG=../_pool_/f7/e6/lh-se_202k-st-sg_750141.png},{DESCSHORT=LH-SE 202K-ST-SG}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
750141 - LH-SE 202K-ST-SG
Stückliste
750141
LH_SE_202K_ST_SG
LH-SE 202K-ST-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
750141
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-SE 202K-ST-SG
EAN
4047526023881
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
200
mm
RADBREITE
Radbreite
80
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
800
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
245
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
7.060
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
RUR - Wheel, Material Polyurethane - Light industrial wheel for loads up to...
HPC
17.02.2022
C-CTIJ - Geräterollen - schwere Last, Radwerkstoff: Polyurethankautschuk
Misumi
04.06.2021
Show more