您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
226191
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/kompakt-20und20heberollen/226191.prj},{NB=226191},{MANUID=226191},{RADDURCHM=35},{RADBREITE=25},{TRAGF3KMH=75},{TRAGF4KMH=75},{HEIGHT=50},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.127},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{LRA_POA_35G=../_pool_/09/da/lra-poa_35g_226191.png},{DESCSHORT=LRA-POA 35G}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
226191 - LRA-POA 35G
Stückliste
226191
LRA_POA_35G
LRA-POA 35G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
226191
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-POA 35G
EAN
4047526226190
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
35
mm
RADBREITE
Radbreite
25
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
50
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.127
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
352294 - LRA-POA 35G-GS10
Blickle
10.10.2023
226431 - LRA-VSTH 35K
Blickle
10.10.2023
280420 - LDA-POA 50G-FI
Blickle
10.10.2023
603175 - LPA-VSTH 35K
Blickle
10.10.2023
CEL07 - Castors/Flat bottom movable type/Medium and heavy load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CEK02 - American style fixed casters with a permissible load of 180-540kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
223875 - LPA-POA 35G
Blickle
10.10.2023
757012 - HRIG-POA 50G
Blickle
10.10.2023
J-CVB25_26 - Compact Caster Medium Heavy Duty Flat Bottom Swivel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
935480 - LPA-POA 35G-RA
Blickle
10.10.2023
267666 - LH-GSPO 80K
Blickle
10.10.2023
Show more