您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
744940
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/polyamid2fpolypropylen/744940.prj},{NB=744940},{MANUID=744940},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=65},{TRAGF4KMH=2000},{HEIGHT=305},{WEIGHT=8.740},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{BS_SPO_250K_FS=../_pool_/8c/58/bs-spo_250k-fs_744940.png},{DESCSHORT=BS-SPO 250K-FS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
744940 - BS-SPO 250K-FS
Stückliste
744940
BS_SPO_250K_FS
BS-SPO 250K-FS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
744940
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BS-SPO 250K-FS
EAN
4047526105655
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
65
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2000
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
305
mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
8.740
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
不提供預覽.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.