??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687421 - Housings TK PS
Bill of material
3687421
BNARTNR
Order number
3687421
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TK PS 1818-9-o
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11040701
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
EF002169
Werkstoff
Plastic
EF000007
Colour
Grey
EF000116
RAL-number
7035
EF000008
Width
182
EF000040
Length
180
EF000049
Height
90
BNMAT
Werkstoff
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息