您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
MEC32x10A
長拓流體科技
氣壓缸
其它氣缸
ME-阻擋氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/other_cylinders/me/me_c_d_asmtab.prj},{NB=MEC32x10A(0 0)},{SERIES=ME},{RODTYPE=C},{BORE=32},{STROKE=10},{ACTINGTYPE=A},{REEDSWITCH=},{SWITCHQUANTITY=},{POS1=0},{POS2=0},{A=88.5},{B=48},{C=13},{D=20},{E=45},{F=9},{H=40.5},{J=60},{K=4.5},{L=4},{M=32},{N=34},{R=20},{S=1/8''PT},{T=36},{P=5.5},{PA=9dp7},{PB=M6X1.0 thread dp10},{V=20},{X=6},{XA=6},{AA=120.5},{G=10.5},{GA=30},{HA=72.5},{KA=20},{LA=25},{MA=15},{PPATH=assemblies/me_c_d_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
長拓流體科技
描述
ME-C-D-E - 阻擋氣缸
明細表
MEC32x10A
SERIES
系列
ME
RODTYPE
軸端形狀
C:滾輪型
D:導杆型
E:鎖固型
C:滾輪型
D:導杆型
E:鎖固型
BORE
缸徑
32
32
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
ACTINGTYPE
作動型式
A:複動型
B:複動彈簧型
C:單動型
A:複動型
B:複動彈簧型
C:單動型
REEDSWITCH
感應器種類
無記號:不附感應器
TD-A93
TD-M9N
TD-M9P
TD-11
TD-11N
TD-11P
TD-A93V
TD-M9NV
TD-M9PV
TDL-11
TDL-11N
TDL-11P
無記號:不附感應器
TD-A93
TD-M9N
TD-M9P
TD-11
TD-11N
TD-11P
TD-A93V
TD-M9NV
TD-M9PV
TDL-11
TDL-11N
TDL-11P
SWITCHQUANTITY
感應器數量
無記號:不附感應器
無記號:不附感應器
POS1
活塞杆位置一
mm
Enter value for POS1
活塞杆位置一
mm
cm
inch
ft
確定
POS2
活塞杆位置二
0.000
0.000
mm
A
88.5
88.5
mm
B
48
48
mm
C
13
13
mm
D
20
20
mm
E
45
45
mm
F
9
9
mm
H
40.5
40.5
mm
J
60
60
mm
K
4.5
4.5
mm
L
4
4
mm
M
32
32
mm
N
34
34
mm
R
20
20
mm
S
1/8''PT
1/8''PT
mm
T
36
36
mm
P
5.5
5.5
mm
PA
9dp7
9dp7
mm
PB
M6X1.0 thread dp10
M6X1.0 thread dp10
mm
V
20
20
mm
X
6
6
mm
XA
6
6
mm
AA
120.5
120.5
mm
G
10.5
10.5
mm
GA
30
30
mm
HA
72.5
72.5
mm
KA
20
20
mm
LA
25
25
mm
MA
15
15
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...