您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LSDF-25-60
Chinese Manufacturers
精瑞模具
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jingrui/lsdm-lsdf.prj},{NB=LSDF-25-60},{CNSORDERNO=LSDF-25x60},{PC=LSDF},{PD=25},{DD=29.0},{D=0},{D1=24.0},{D2=14},{E=0.0},{T=0.0},{SPD=0},{SHAPE=0},{BRL=60},{L=20},{L1=0},{LBE=M8X35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
LSDM/LSDF - Stoppers for Ball Guides
明细表
LSDF-25-60
CNSORDERNO
订购编码
LSDF-25x60
LSDF-25x60
PC
Product Code
LSDF
LSDF
mm
PD
Post Diameter
25
25
mm
DD
29.0
29.0
mm
D
0
0
mm
D1
24.0
24.0
mm
D2
14
14
mm
E
0.0
0.0
mm
T
0.0
0.0
mm
SPD
Spring Pin Diameter
0
0
mm
SHAPE
0
0
BRL
Ball retainer length
60
60
mm
L
20
20
mm
L1
0
0
mm
LBE
M8X35
M8X35
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...