您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Screws GB 833 M4X8
Chinese Manufacturers
圣雷特紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/slt/gb833-88.prj},{NB=Screws GB 833 M4X8},{IDNR=},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{A=1.400},{AMAX=1.400},{DK=14.000},{DKMAX=14.000},{DKMIN=13.730},{DA=4.700},{DAMAX=4.700},{K=2.800},{KMAX=2.800},{KMIN=2.660},{N=1.200},{NMIN=1.260},{NMAX=1.510},{R=0.200},{RMIN=0.200},{T=1.400},{TMIN=1.400},{W=1.060},{WMIN=1.060},{RE=5.600},{L=8.000},{LMIN=7.710},{LMAX=8.290}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 833-88 - 开槽大圆柱头螺钉
明细表
螺钉 GB 833 M4X8
IDNR
Ident number
GUIGE
螺纹规格
M4
M4
mm
D
4.000
4.000
mm
P
0.500
0.500
mm
A
1.400
1.400
mm
AMAX
1.400
1.400
mm
DK
14.000
14.000
mm
DKMAX
14.000
14.000
mm
DKMIN
13.730
13.730
mm
DA
4.700
4.700
mm
DAMAX
4.700
4.700
mm
K
2.800
2.800
mm
KMAX
2.800
2.800
mm
KMIN
2.660
2.660
mm
N
1.200
1.200
mm
NMIN
1.260
1.260
mm
NMAX
1.510
1.510
mm
R
0.200
0.200
mm
RMIN
0.200
0.200
mm
T
1.400
1.400
mm
TMIN
1.400
1.400
mm
W
1.060
1.060
mm
WMIN
1.060
1.060
mm
RE
5.600
5.600
mm
L
公称值
8.000
8.000
mm
LMIN
7.710
7.710
mm
LMAX
8.290
8.290
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...