您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB2674 M4X30
Chinese Manufacturers
新达紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinda/gb2674-2004.prj},{NB=GB2674 M4X30},{IDNR=},{D=4.000},{P=0.700},{A=1.400},{B=38.000},{DKMAX1=9.400},{DK=8.400},{DKMAX=8.400},{DKMIN=8.040},{F=1.000},{K=2.700},{R=1.000},{RF=9.500},{X=1.750},{NO=20},{RI=0.614},{RE=0.353},{AA=3.950},{T=1.800},{TMAX=1.800},{TMIN=1.420},{L=30.000},{LMIN=29.580},{LMAX=30.420},{MM=2.950}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 107
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB2674-2004 - 内六角花形半沉头螺钉
明细表
螺钉 GB/T 2674 M4X30
IDNR
Ident number
D
4.000
4.000
mm
P
0.700
0.700
mm
A
max
1.400
1.400
mm
B
min
38.000
38.000
mm
DKMAX1
理论值
9.400
9.400
mm
DK
Actual value
8.400
8.400
mm
DKMAX
8.400
8.400
mm
DKMIN
8.040
8.040
mm
F
¡Ö
1.000
1.000
mm
K
max
2.700
2.700
mm
R
max
1.000
1.000
mm
RF
¡Ö
9.500
9.500
mm
X
max
1.750
1.750
mm
NO
槽号No.
20
20
mm
RI
0.614
0.614
mm
RE
0.353
0.353
mm
AA
3.950
3.950
mm
T
1.800
1.800
mm
TMAX
1.800
1.800
mm
TMIN
1.420
1.420
mm
L
公称值
30.000
30.000
mm
LMIN
29.580
29.580
mm
LMAX
30.420
30.420
mm
MM
2.950
2.950
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...