您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Rolling bearings UB204 GB/T3882-1995
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb3882-1995-ub.prj},{NB=Rolling bearings UB204 GB/T3882-1995},{IDNR=},{CODE=UB204},{D=20.000},{DD=47.000},{B=25.000},{S=7.000},{S1=18.000},{C=14.000},{CA=3.700},{CB=2.000},{G=5.000},{DS=M6X0.75},{M=6.000},{P=0.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T3882-1995-ub - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
明细表
滚动轴承 UB204 GB/T 3882-1995
IDNR
Ident number
CODE
UB204
UB204
mm
D
20.000
20.000
mm
DD
47.000
47.000
mm
B
25.000
25.000
mm
S
7.000
7.000
mm
S1
18.000
18.000
mm
C
14.000
14.000
mm
CA
3.700
3.700
mm
CB
2.000
2.000
mm
G
5.000
5.000
mm
DS
M6X0.75
M6X0.75
mm
M
6.000
6.000
mm
P
0.750
0.750
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T7810-1995-ubpp - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T3882-1995-uc - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uepfl - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z12 - Locking assemblies, type Z12
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucfu - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T17880.4-99 - 120°小沉头铆螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uelc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBDM - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-25-2002 - Tee,screwed-onto,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPD/LPDM/LPDF - Guide Post Pins for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T18195-2000 - 精密机械用六角螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LCPP - Cam Centre Upper Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LCPB - Cam Center Upper Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more