您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Screw GB/T 80 M8X8
Chinese Manufacturers
永宏紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/yonghong/gb80-2007.prj},{NB=Screw GB/T 80 M8X8},{D0=M8},{D=8.0},{P=1.25},{DZ=5.00},{DZMAX=5.0},{DZMIN=4.7},{DF=6.648},{DFMIN=6.648},{E=4.583},{EMIN=4.583},{S=4.0},{SMAX=4.095},{SMIN=4.02},{T=3.0},{TMIN=3},{L=8.0},{LMIN=7.71},{LMAX=8.29},{M=1.88},{THTA=120}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 112
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 80-2007 - 内六角凹端紧定螺钉
明细表
螺钉 GB/T 80 M8x8
D0
螺纹规格
M8
M8
D
nominal diameter
8.0
8.0
mm
P
螺距
1.25
1.25
DZ
公称值
5.00
5.00
mm
DZMAX
5.0
5.0
DZMIN
4.7
4.7
DF
nominal minor diameter
6.648
6.648
mm
DFMIN
minor diameter
6.648
6.648
E
公称值
4.583
4.583
mm
EMIN
4.583
4.583
S
公称值
4.0
4.0
mm
SMAX
4.095
4.095
SMIN
4.02
4.02
T
公称值
3.0
3.0
mm
TMIN
3
3
L
公称长度
8.0
8.0
mm
LMIN
7.71
7.71
LMAX
8.29
8.29
M
1.88
1.88
THTA
chamfering
120
120
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...