??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Kellerablauf
Stückliste
DT3801100(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT3801100
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Kellerablauf, DN 100
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Mit herausnehmbarem Rückstaudoppelverschluss und handverriegelbarem Notverschluss, Geruchsverschlusshöhe 60 mm, mit Schlammeimer, Abflussleistung 1,8 l/s. Aufsatzstück aus Kunststoff, höhenverstellbar von 25 mm bis 55 mm, Schlitzrost 150 x 190 mm mit Easy-Entry-Funktion. Norm: DIN EN 13564 Typ 5. Auslauf: 2,5 Grad (seitlich). Aufsatzstück/ Schlitzrost: Kunststoff schwarz. Belastungsklasse: K3 (300 kg).
V32
Nennweite
DN 100
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...