??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Counterplate for stepped jaw 10mm - -
Bill of material
23801314
BEST
Order No.
23801314
B
width
20 mm
B1
Distance
6.5 mm
B2
Distance
3.30 mm
H
height
10 mm
L
Length
100 mm
BS
Description
信息
Infotext
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息