??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CFH. - 铰链
明细表
铰链 CFH.50 CH-6
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
ROT
Rotation
°
DIM01
B
69.5 mm
DIM02
l
50 mm
DIM03
f ± 0.25
30 mm
DIM04
f1 ± 0.25
45.5 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
24 mm
DIM08
d
6 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...