??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CFSW - Hinge with built-in safety multiple switch
明细表
Hinge with built-in safety multiple switch CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
ROT
Rotation
°
DIM01
l
110 mm
DIM02
B
60 mm
DIM03
F
91 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
H
25 mm
DIM06
h1
15 mm
DIM07
h2
12 mm
DIM08
d3
6.5 mm
DIM09
d4
12 mm
DIM10
5 Nm
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...