??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-557/558 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-557-18
REF
Référence
MAT
Matière
D1
D2
6.5 mm
D3
M 6
D4
M 6
L1
64 mm
L2
25 mm
L3
25 mm
L4
29.5 mm
H1
25 mm
H2
12.5 mm
S1
10 mm
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M6-22
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...