??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-617/918 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium parallèle ou perpendiculaire
Nomenclature
Emile Maurin 92-617-18-18
REF
Référence
ROT
Rotation
°
ALESAGE
Parallèle
MATIERE
D1
mm
D2
mm
VISD3
M6-20
VISD4
M6-20
L1
100 mm
L2
31.5 mm
L3
25 mm
L4
48.5 mm
L5
29.5 mm
H1
34.5 mm
H2
25 mm
MANETTE1
Manette indexable pour d3
MANETTE2
Manette indexable pour d4
14-560-14-6-20/14-560-18-6-20
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.