??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-619 - Connecteur de tube articulé petit modèle - Inox - Parallèle
Nomenclature
Emile Maurin 92-619-15-20
REF
Référence
ROT
Rotation
°
D1
mm
D2
mm
VISD3
M6-20
VISD4
M6-20
L1
100 mm
L2
31.500 mm
L3
25 mm
L4
48.5 mm
L5
29.5 mm
H1
34.5 mm
H2
25.0 mm
MANETTE1
Manette indexable pour d3
MANETTE2
Manette indexable pour d4
14-560-6-20 / 14-560-18-6-20
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息