??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-75 - Connecteur de tube avec support pour capteur aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-757-15-12
REF
Référence
D1
mm
D2
mm
D3
27 mm
D4
M 6 mm
L1
64 mm
L2
25 mm
L3
25 mm
L4
29.5 mm
H1
11.0 mm
MANETTE
Indexable (ref. à commander)
14-560-14-6-20
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...