??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-233 - Verrou à fermeture par poussée affleurant - Avec serrure - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 19-233-12
REF
Référence
FORM
Forme
Avec serrure
COU
Couleur
Inox
D1
61 mm
D2
50 mm
H1
22 mm
H2
3 mm
H3
35.5 mm
H4
±0.5
36 mm
H5
25.5 mm
H6
14.3 mm
H7
mm
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
mm
L3
32 mm
L4
12.5 mm
L5
5 mm
L6
1.6 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.