??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-575 - Pied technopolymère, avec trou de fixation et tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-575-125-24-136
REF
Référence
ROT
Rotation
°
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
D1
125 mm
D2
D3
12.5 mm
D4
95 mm
H1
45 mm
H2
64 mm
H3
23 mm
H4
0 mm
L1
mm
S1
mm
C
Charge
40000 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...