您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-110-52
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_11
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_11/26_110.prj},{NB=emile_maurin_26-110-52_30_0},{REF=26-110-52},{D1=16},{D2=8.5},{D3=M12x50},{H1=137},{H2=38},{L1MIN=58},{L1MAX=98},{L2=174},{L3=0},{L4=50},{L5=121},{L6MIN=41},{L6MAX=50},{L7=45},{L8=41},{L9=70},{L10=30},{L10MIN=30},{L10MAX=50},{F1=10},{F2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{HUBMAX=40},{VERSION=1},{L22=156},{BESTNR=558054},{GR=5},{VGRIF=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSCLR=6},{GEW=1115},{B2=54.000},{ASL=50.000},{CTN=84662020},{EAN=4020772018870},{PPATH=26_110_1/26_110_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-110 - Sauterelle à tige coulissante renforcée poussée
Nomenclature
Emile Maurin 26-110-52
REF
Référence
26-110-52
26-110-52
D1
16
16
mm
D2
8.5
8.5
mm
D3
M12x50
M12x50
mm
H1
137
137
mm
H2
38
38
mm
L1MIN
58
58
mm
L1MAX
98
98
mm
L2
174
174
mm
L3
mm
Enter value for L3
mm
cm
inch
ft
確定
L4
50
50
mm
L5
121
121
mm
L6MIN
41
41
mm
L6MAX
50
50
mm
L7
45
45
mm
L8
41
41
mm
L9
70
70
mm
L10
mm
Enter value for L10
mm
cm
inch
ft
確定
L10MIN
30
30
mm
L10MAX
50
50
mm
F1
10
10
kN
F2
10
10
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...