您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
assembly VE250-1-40/2/17-206/F1
HEB
液压油缸-推送装置
Powered by
CAD模型選擇
{heb/schiebereinheit/ve_250_asmtab.prj},{NB=VE250-1-40/2/17-206/F1(p=250, HUBST=0)},{KOLBEN=40},{D2=25},{D1=10.5},{D3=65},{D4=25},{D5=12},{B3=80},{HOLD=23},{B=12},{T=3},{L2=82},{L3=40},{L4=10},{L6=12},{L7=70},{L8=40},{L11X=18},{L11Y=62.0},{L12=10},{L24=20},{B1=84},{B2=230},{B4=43},{B5=125},{B6=170},{MINHUB=2},{MINHUB2=17},{MINHUB3=0},{A4=20},{A5=30},{DL=11},{SW=22},{L1206=164.000},{L1213=190.000},{L1214=209.000},{L1219=235.000},{NEWMINH=17.000},{HMAX=59.000},{HH=40.000},{CTN=84122120},{IDNR=},{S35= '', '-', '/S35', 'S35 Kolben statich dicht (Lasthaltefunktion)'},{L9=30},{M3=M10},{A6=M16},{A=G3/8},{NENNDRUCK=250},{BA=1},{AF=2},{HUB=17.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{S5=},{S13=},{FM=F1},{P3=},{N3=},{H=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
HEB
描述
推动单位达250酒吧 - VE250
明细表
集會 VE250-1-40/2/17-206/F1
NENNDRUCK
额定压力
bar
KOLBEN
活塞 - Ø
40
40
mm
D2
活塞杆 - Ø
25
25
mm
BA
定制形式
1-4个垂直沉孔螺栓连接
1.1-4个螺纹孔
1-4个垂直沉孔螺栓连接
1.1-4个螺纹孔
AF
导杆数
2导杆
4导杆
2导杆
4导杆
HUB
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
延伸的位置
mm
Enter value for HUBST
延伸的位置
mm
cm
inch
ft
確定
FUNKTIONSART
操作模式
206-双作用缸
213-双作用缸,行程缓冲在后端
214-双作用同步缸
219-双作用同步缸,行程缓冲在后端
206-双作用缸
213-双作用缸,行程缓冲在后端
214-双作用同步缸
219-双作用同步缸,行程缓冲在后端
S5
密封圈的选择
-
S5 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件
S35 - 静态密封的活塞(负载保持功能)
S5/S35 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 静态密封的活塞(负载保持功能)
-
S5 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件
S35 - 静态密封的活塞(负载保持功能)
S5/S35 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 静态密封的活塞(负载保持功能)
S13
活塞杆的选择
??????
S13 - 活塞杆硬化和镀硬铬
S14 - 由材料1.4301制成的活塞杆,硬镀层
??????
S13 - 活塞杆硬化和镀硬铬
S14 - 由材料1.4301制成的活塞杆,硬镀层
FM
安装板
F1 - 带安装板
F0 - 没有安装板
F1 - 带安装板
F0 - 没有安装板
P3
销钉用于调整
-
用于调整的P3 - 2定位销
-
用于调整的P3 - 2定位销
N3
插槽
-
N3 - 槽侧3
N3.1 - 槽侧3符合客户的意愿
-
N3 - 槽侧3
N3.1 - 槽侧3符合客户的意愿
H
插槽位置
mm
A
连接
G3/8
G3/8
DL
缓冲长度
11
11
mm
AK
活塞区(延伸)
12.56
12.56
cm2
AR
活塞面积(收缩)
7.65
7.65
cm2
FAK
在额定压力下推动功率
3140
3140
daN
FAR
在额定压力下拉动力
1913
1913
daN
CTN
Custom tariff number
84122120
SDT
Standard delivery time
3-5 Wochen
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...