您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
assembly ZNI101-101-40/20/50-206/B1
HEB
液压油缸-圆型油缸
Powered by
CAD模型選擇
{heb/standard_rundzylinder/zni100_asmtab.prj},{NB=ZNI101-101-40/20/50-206/B1(p=100, L3=44, L4=26, d2G=M16, 0)},{KOLBEN=40},{D1=48},{D3=58},{L2=62},{L11=35.5},{L12A=49},{L19=35.5},{L25=57.0},{L28=33.5},{L33=35.5},{L34A=15.000},{L34B=7.500},{L34C=12.500},{L35A=7.500},{L35B=12.500},{L35C=12.500},{DLX=15},{E=15},{HUBMIN1=3.000},{HUBMIN2=16.000},{HUBMIN3=22.000},{HUBMIN4=34.000},{RDX=1},{ZUBD1=MIN},{HUBX=0},{HUBMINX=110},{HUBSTMIN=55},{L4OLD=26},{A5OLD=25},{A4OLD=18.000},{L3OLD=44},{IDNR=},{NENNDRUCK=100},{BA=101},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{D2GA6=M16},{L4A5=26.0},{L3A4=44.0},{KSTGENDE2=},{D2G2A62=},{L42A52=0.0},{L32A42=0.0},{SA=},{SPV=},{S5=},{S7=},{S13=},{S23=},{S3=},{GK=},{AT=},{GK2=},{AT2=},{ZUB=},{HF=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEB
描述
集成接近开关的圆柱体可达100 bar - ZNI101
明细表
集會 ZNI101-101-40/20/50-206/B1
NENNDRUCK
额定压力
bar
KOLBEN
活塞 - Ø
40
40
mm
D2
活塞杆 - Ø
20
20
mm
BA
定制形式
101-螺纹固定
102-螺纹孔在前面
103-凸缘(法兰)在前面
104-凸缘在中心
105-凸缘(法兰)在后端面
106-1个固定脚
107-2个固定脚,后脚移动
109-耳轴铰链接在中间,位置可变
111-带球面轴承铰接的耳片
116-带固定青铜轴承的耳片
101/101-螺纹固定/夹紧固定
101-螺纹固定
102-螺纹孔在前面
103-凸缘(法兰)在前面
104-凸缘在中心
105-凸缘(法兰)在后端面
106-1个固定脚
107-2个固定脚,后脚移动
109-耳轴铰链接在中间,位置可变
111-带球面轴承铰接的耳片
116-带固定青铜轴承的耳片
101/101-螺纹固定/夹紧固定
HUB
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
延伸的位置
mm
Enter value for HUBST
延伸的位置
mm
cm
inch
ft
確定
FUNKTIONSART
操作模式
206-双作用缸
200-单作用缸,推动作用,由外力退回
201-单作用缸,拉力作用,由外力退回
209-双作用缸,行程缓冲在两端
211-双作用缸,行程缓冲在前端
213-双作用缸,行程缓冲在后端
206-双作用缸
200-单作用缸,推动作用,由外力退回
201-单作用缸,拉力作用,由外力退回
209-双作用缸,行程缓冲在两端
211-双作用缸,行程缓冲在前端
213-双作用缸,行程缓冲在后端
KSTGENDE
活塞杆末端
B1-活塞杆末端为外螺纹
B1.1 - 活塞杆端关节轴承,带外螺纹,符合客户规格
M1 - 带内螺纹的活塞杆端部
M1.1 - 活塞杆端部,内螺纹根据客户要求
B1-活塞杆末端为外螺纹
B1.1 - 活塞杆端关节轴承,带外螺纹,符合客户规格
M1 - 带内螺纹的活塞杆端部
M1.1 - 活塞杆端部,内螺纹根据客户要求
D2GA6
D2G/A6螺纹
M16
M16
L4A5
L4/A5 螺纹长度
26.0
26.0
mm
L3A4
L3/A4 活塞杆突起
44.0
44.0
mm
KSTGENDE2
活塞杆端部2
-
-
D2G2A62
D2G2/A62螺纹
-
-
L42A52
L42/A52 螺纹长度
0.0
0.0
mm
L32A42
L32/A42 活塞杆突起
0.0
0.0
mm
SA
传感器选择
传感器与整体电缆
S4 - 带插头插座和直角插头的传感器,5米电缆
S10 - 带插头插座和直插头的传感器,5米电缆
S4.120 - 带插头插座和直角插头的传感器,5米电缆,温度高达120°C
S10.120 - 带插头插座和直插头的传感器,5米电缆,温度高达120°C
S43 - 带插头插座的传感器,无插头
S120 - sensors with plug sockets, temperature up to 120 ° C
S18 - 为传感器做好准备
传感器与整体电缆
S4 - 带插头插座和直角插头的传感器,5米电缆
S10 - 带插头插座和直插头的传感器,5米电缆
S4.120 - 带插头插座和直角插头的传感器,5米电缆,温度高达120°C
S10.120 - 带插头插座和直插头的传感器,5米电缆,温度高达120°C
S43 - 带插头插座的传感器,无插头
S120 - sensors with plug sockets, temperature up to 120 ° C
S18 - 为传感器做好准备
SPV
感应点的位移
-
行程结束前1毫米感测点杆侧
行程结束前2毫米感测点杆侧
行程结束前,检测点杆侧3毫米
行程结束前4毫米感测点杆侧
行程结束前5毫米检测点杆侧
行程结束前1毫米的活塞侧感测点
行程结束前2毫米的活塞侧感测点
行程结束前3毫米的活塞侧感测点
行程结束前4毫米的活塞侧检测点
行程结束前5毫米的活塞侧感测点
行程结束前两侧感测点两侧
行程结束前2毫米的感应点
行程结束前两侧感测点3毫米
行程结束前两侧4毫米的感应点
行程结束前两侧5毫米的感应点
-
行程结束前1毫米感测点杆侧
行程结束前2毫米感测点杆侧
行程结束前,检测点杆侧3毫米
行程结束前4毫米感测点杆侧
行程结束前5毫米检测点杆侧
行程结束前1毫米的活塞侧感测点
行程结束前2毫米的活塞侧感测点
行程结束前3毫米的活塞侧感测点
行程结束前4毫米的活塞侧检测点
行程结束前5毫米的活塞侧感测点
行程结束前两侧感测点两侧
行程结束前2毫米的感应点
行程结束前两侧感测点3毫米
行程结束前两侧4毫米的感应点
行程结束前两侧5毫米的感应点
S5
密封圈的选择
-
S5 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件
S35 - 静态密封的活塞(负载保持功能)
S5/S35 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 静态密封的活塞(负载保持功能)
-
S5 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件
S35 - 静态密封的活塞(负载保持功能)
S5/S35 - 用于100°C至200°C(Viton)的H / HL / HLP氢氟酸的密封件 / 静态密封的活塞(负载保持功能)
S7
放气
-
S7 - 两侧螺丝松脱
-
S7 - 两侧螺丝松脱
S13
活塞杆的选择
??????
S13 - 活塞杆硬化和镀硬铬
S14 - 由材料1.4301制成的活塞杆,硬镀层
??????
S13 - 活塞杆硬化和镀硬铬
S14 - 由材料1.4301制成的活塞杆,硬镀层
S23
沟槽/定心环
-
-
S3
抗腐蚀设计
-
S3 - corrosion-resistant design due to chemical treatment (nickel-plating) of all components, cylinder tube with additional heat treatment
S41 - 由材料1.4301制成的耐腐蚀设计
-
S3 - corrosion-resistant design due to chemical treatment (nickel-plating) of all components, cylinder tube with additional heat treatment
S41 - 由材料1.4301制成的耐腐蚀设计
GK
附件 活塞杆端
无
EF17
EF20
GE-M16
GEG-M16
EM12
无
EF17
EF20
GE-M16
GEG-M16
EM12
AT
其他配件 活塞杆端
-
-
GK2
附件 活塞杆端 2
-
-
AT2
其他配件 活塞杆端 2
-
-
ZUB
配件气缸
-
-
HF
Position
mm
A
连接
G3/8
G3/8
DL
缓冲长度
-
mm
SW
对面的宽度
17
17
mm
AK
活塞区(延伸)
12.56
12.56
cm2
AR
活塞面积(收缩)
9.42
9.42
cm2
FAK
在额定压力下推动功率
1256
1256
daN
FAR
在额定压力下拉动力
942
942
daN
L4OLD
Catalog value
26
26
mm
A5OLD
Catalog value
25
25
mm
A4OLD
Catalog value
18.000
18.000
mm
L3OLD
Catalog value
44
44
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...