您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AW30-8MM150-E-14
HEFA
1-同步带轮/2-免键轴衬/免键同步带轮/夹持式同步带轮
免键同步带轮
HTD8M(带定心功能)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/htd8m_center/htd8m_asmtab.prj},{NB=AW30-8MM150-E-14},{MATP=A},{STP=W},{ALT1=},{NT=30},{TNW=8MM150},{PS=E},{DD=14},{PD=76.39},{OD=75.02},{F=87},{E=67},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{S8MM150E=14,16,17,18,19,20,22},{S8MM250E=14,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8M250F=14,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8MM300E=14,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8MM300F=14,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8MM400E=14,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8MM400F=14,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{INFOTEXT=website},{PPATH=ht8m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
HTD8M Center - 免键圆弧齿同步带轮HTD8M型-带标准型免键轴衬(带定心功能)
明细表
AW30-8MM150-E-14
CNSORDERNO
型号
AW30-8MM150-E-14
AW30-8MM150-E-14
MATP
带轮材质
6061
S45C
6061
S45C
MATF
挡边材质
6061
MATB
衬套材质
S45C
STP
带轮表面处理
W:本色阳极氧化处理
H:硬质阳极氧化处理
W:本色阳极氧化处理
H:硬质阳极氧化处理
STF
挡边表面处理
本色阳极氧化处理
STB
衬套表面处理
-
NT
齿数
30
30
TNW
种类·公称宽度
8MM150
8MM250
8MM300
8MM400
8MM150
8MM250
8MM300
8MM400
PS
带轮形状
E
E
DD
d
14
16
17
18
19
20
22
14
16
17
18
19
20
22
mm
PD
P.D.
76.39
76.39
mm
OD
O.D.
75.02
75.02
mm
F
87
87
mm
E
67
67
mm
MAXAT
容许最大扭矩
64
64
N*m
D1
30.5
30.5
mm
L
6.5
6.5
mm
ALT3
不铆接挡边
无
NF:不铆接挡边
无
NF:不铆接挡边
ALT4
仅铆接单侧挡边
无
LF:仅铆接左侧挡边
RF:仅铆接右侧挡边
无
LF:仅铆接左侧挡边
RF:仅铆接右侧挡边
ALT5
挡边切割
无
FC
无
FC
FC
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...