IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QLYSF-65X77-12X12
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qly-qsy.prj},{NB=QLYSF-65X77-12X12},{CODE=QLYSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Blackening},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=65},{L=77.0},{D1=12.00},{D2=12.00},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=8.0},{RT=120.0},{AE=0.20},{ADA=1.0},{AAD=±0.60},{AS=5000},{STS=16800},{MOI=2.3x10^-4},{CW=1280},{INFOTEXT=website},{PPATH=qly-qsy/assembiles/1qly-qsy_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
QLY-QSY - 八螺丝高刚性膜片式联轴器-螺钉固定型
明细表
QLYSF-65X77-12X12
CNSORDERNO
型号
QLYSF-65X77-12X12
QLYSF-65X77-12X12
CODE
系列码
QLYSF
QLYSF
TYPE
类型
双膜片
双膜片
MAT
主体材质
S45C
S45C
MAT1
膜片材质
不锈钢
SUR
表面处理
发黑
发黑
FJ
附件
内六角圆柱头螺钉
D
65
65
mm
L
77.0
77.0
mm
D1
d1
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
24.00
25.00
28.00
30.00
32.00
34.00
35.00
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
24.00
25.00
28.00
30.00
32.00
34.00
35.00
mm
D2
d2
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
24.00
25.00
28.00
30.00
32.00
34.00
35.00
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
24.00
25.00
28.00
30.00
32.00
34.00
35.00
mm
LF1
LF
24.30
24.30
mm
F
9.00
9.00
mm
MM
M
M6
M6
JYCO
增加键槽
无
K:D1带键槽
无
K:D1带键槽
JYCOO
增加键槽
无
K:D2带键槽
无
K:D2带键槽
B
b
0
mm
BTOL
b公差
0
mm
T
t
0.0
mm
TTOL
t公差
0
mm
B1
b1
0
mm
B1TOL
b1公差
0
mm
T1
t1
0.0
mm
T1TOL
t1公差
0
mm
TT
紧固扭力
8.0
8.0
N.m
RT
容许扭距
120.0
120.0
N.m
AE
容许偏心
0.20
0.20
mm
ADA
容许偏角
1.0
1.0
°
AAD
容许轴向偏差
±0.60
±0.60
mm
AS
容许转速
5000
5000
RPM
STS
静态扭转刚度
16800
16800
N.m/rad
MOI
惯性矩
2.3x10^-4
2.3x10^-4
N.m
CW
联轴器重量
1280
1280
g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
Type UC - Oldham/Universal Shaft Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
Type MXC - Magnetic Shaft Couplings
OEP Couplings
14.01.2013
MAE-DRKPL-HF - 带盲孔的扭转刚性联轴器HF,夹持型
MÄDLER
26.04.2024
CAPOCG - 联轴器-十字形联轴器-绿色夹持短型
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
MJC-CSK
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
FSC - Flexible Shaft Couplings
WMBerg
06.06.2023
Type SC - Jaw Shaft Couplings
OEP Couplings
31.05.2012
Show more