您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GK30DN-D40-H40
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk30d.prj},{NB=GK30DN-D40-H40},{SC=GK30DN},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=1 hexagon socket head cap screw (stainless steel)},{DH7=40},{DH7T=0/+0.025},{H=40},{E=28.0},{L=76},{L1=56},{B=22},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{N=3},{M=M8 depth 16},{M1=8},{INFOTEXT=website},{MM=8},{H2=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK30D - 导向轴支座-底座安装型-侧开口型
明细表
GK30DN-D40-H40
CNSORDERNO
型号
GK30DN-D40-H40
GK30DN-D40-H40
SC
系列码
GK30DN
GK30DN
MQ1
材质·日标
45
45
MQ2
材质·国标
S45C
S45C
ST
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
ANNEX
附件
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
DH7
40
40
mm
DH7T
DH7公差
0/+0.025
0/+0.025
mm
H
40
50
60
40
50
60
mm
E
28.0
28.0
mm
L
76
76
mm
L1
56
56
mm
B
22
22
mm
DD
d
9.0
9.0
mm
DD1
d1
14
14
mm
HH
h
9.2
9.2
mm
N
3
3
mm
M
M8深16
M8深16
M1
8
8
H1
66.8
66.8
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...