您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
C-ZF04YB-d30
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/c-zf04.prj},{NB=C-ZF04YB-d30},{SC=C-ZF04YB},{TYPE=Double-lined type, round flange type},{MT=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=-},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=30},{DD=45},{L=123},{H=74},{V=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{VV=6.1},{PCD=60},{F=35},{C=2485},{CO=5485},{WEIGHT=585},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
c-zf04 - 经济型带法兰直线轴承·双衬型
明细表
C-ZF04YB-d30
CNSORDERNO
型号
C-ZF04YB-d30
C-ZF04YB-d30
SC
系列码
C-ZF04YB
C-ZF04YB
TYPE
类型
双衬型·圆法兰型
双衬型·圆法兰型
MT
材质
SUJ2
HD
硬度(轴套)
56HRC~
ST
表面处理
-
-
MT2
材质(滚珠)
SUJ2
MT3
材质(保持架)
树脂
MT4
材质(密封圈)
丁腈橡胶
AT
使用环境温度
-15~80℃
D
d
30
30
mm
TOL
d公差
+0.03~-0.015
+0.03~-0.015
mm
DD
D
45
45
mm
TOL2
D公差
+0.006~-0.021
+0.006~-0.021
mm
L
123
123
mm
TOL3
L公差
±0.6
mm
H
74
74
mm
V
10
10
mm
D1
d1
6.6
6.6
mm
D2
d2
11.0
11.0
mm
VV
v
6.1
6.1
mm
PCD
P.C.D
60
60
mm
W
58
58
mm
F
35
35
mm
A
49
49
mm
ECC
偏心
0.040
0.040
mm
Y
垂直度Y
0.040
0.040
mm
C
基本额定载荷C(动)
2485
2485
N
CO
基本额定载荷Co(静)
5485
5485
N
WEIGHT
重量
585
585
g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.