您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF01AN-d8
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf01a.prj},{NB=ZF01AN-d8},{SC=ZF01AN},{TYPE=Single lining type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HRC~},{SL3=nickeling},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=8},{TDD=-0.009/0},{D=15},{TD=-0.018/0},{L=24},{TL=-0.2/0},{A=15.3},{AA=15.3},{TA=-0.4/0},{N=1.1},{NN=1.10},{D1=14.3},{DD1=14.3},{R=0.4},{EC=0.012},{NBR=4},{CN=265},{CON=380},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZF01A - 直线轴承-直柱型-单衬型
明细表
ZF01AN-d8
CNSORDERNO
型号
ZF01AN-d8
ZF01AN-d8
SC
系列码
ZF01AN
ZF01AN
TYPE
类型
单衬型
SL1
外套材质
SUJ2
SUJ2
SL2
外套硬度
57HRC~
57HRC~
SL3
外套表面处理
镀镍
镀镍
MAT1
滚珠材质
SUJ2
SUJ2
MAT2
保持架材质
树脂
树脂
MAT3
密封圈材质
丁腈橡胶
丁腈橡胶
OAT
使用环境温度
-18~80℃
°C
DD
d
8
8
mm
TDD
d的公差
-0.009/0
-0.009/0
mm
D
15
15
mm
TD
D的公差
-0.018/0
-0.018/0
mm
L
24
24
mm
TL
L的公差
-0.2/0
-0.2/0
mm
A
15.3
15.3
mm
TA
A的公差
-0.4/0
-0.4/0
mm
N
n
1.1
1.1
mm
D1
14.3
14.3
mm
R
r
0.4
0.4
mm
EC
偏心(最大)
0.012
0.012
NBR
滚珠列数
4
4
CN
基本动额定负载
265
265
CON
基本静额定负载
380
380
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...