您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF33JH-D5-L40-P10-Q10
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf33_34.prj},{NB=ZF33JH-D5-L40-P10-Q10},{TYPE=ZF33JH},{TYPE1=Shoulder less type},{TYP=Compact},{DXZ=Threaded pipe type at both ends},{CM=SUS440C},{GM=SUS440C},{GBM=C3604},{HA=55HRC~},{D=5},{L=40},{P=10},{Q=10},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZF33_34 - 微型滚珠衬套导向组件 - 紧凑型
明细表
ZF33JH-D5-L40-P10-Q10
CNSORDERNO
型号
ZF33JH-D5-L40-P10-Q10
ZF33JH-D5-L40-P10-Q10
TYPE
系列码
ZF33JH
ZF33JH
TYPE1
类型
无肩型
无肩型
TYP
类型
紧凑型
DXZ
使用导向轴
两端螺纹型
两端螺纹型
CM
衬套/导向轴材质
SUS440C
SUS440C
GM
滚珠材质
SUS440C
SUS440C
GBM
滚珠保持器材质
C3604
HA
硬度
55HRC~
55HRC~
D
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
P
P衬套长度
10
20
30
10
20
30
mm
Q
Q滚珠衬套长度
10
15
20
10
15
20
mm
D11
D1
8
8
mm
DD
d
6
6
mm
MM
M
M3
M3
B
0.60
mm
T
0
0
mm
H
0
0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.