??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 44
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
zf67 - 带法兰直线轴承·加长双衬型·标准型
明细表
ZF67FB-d30
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
MT1
材质
SUJ2
HD
硬度(轴套)
56HRC~
ST
表面处理
MT2
材质(滚珠)
SUJ2
MT3
材质(保持架)
树脂
MT4
材质(密封圈)
丁腈橡胶
AT
使用环境温度
-15~80℃
D
d
mm
TOL1
d公差
mm
DD
D
mm
TOL2
D公差
mm
L
mm
TOL3
L公差
±0.3 mm
H
mm
V
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
VV
v
mm
PCD
P.C.D
mm
W
mm
F
mm
A
mm
ECC
偏心(max)
mm
N
滚珠列数
Y
垂直度Y
C
基本额定载荷C(动)
N
CO
基本额定载荷Co(静)
N
SAM
静态容许力矩
N·m
WEIGHT
重量
g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息