您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR03DS-D6-P6.5-L5-H1
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br03a_f.prj},{NB=BR03DS-D6-P6.5-L5-H1},{SC=BR03DS},{TYPE=P. L.H size specified type},{GCDJ=Dm6},{MQ=SKS3},{HARDNESS=-},{ST=-},{D=6},{DT=+0.012/+0.004},{P=6.50},{P1=[6.5:12/0.01]},{L=5},{L1=[5:15/0.01]},{H=1.0},{H1=[1:30/0.01]},{C=1.0},{E=3.0},{V=1},{TC=},{TCCC=0},{JN=},{RTC=},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 372
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BR03A_F - 定位销-圆型·选择型/指定型-大头锥角型
明细表
BR03DS-D6-P6.5-L5-H1
CNSORDERNO
型号
BR03DS-D6-P6.5-L5-H1
BR03DS-D6-P6.5-L5-H1
SC
系列码
BR03DS
BR03DS
TYPE
类型
P.L.H尺寸指定型
P.L.H尺寸指定型
GCDJ
公差等级
Dm6
Dm6
MQ
材质
SKS3
SKS3
HARDNESS
硬度
-
-
ST
表面处理
-
-
D
6
6
mm
DT
D公差
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
C
1.0
1.0
mm
E
3.0
3.0
mm
V
1
1
mm
TC
变更E尺寸
无
无
TCCC
TC加工尺寸
0
0
mm
JN
增加内螺纹
无
增加内螺纹
无
增加内螺纹
JNCC
JN加工尺寸
0
V1
0
mm
RTC
变更颈部退刀槽为R0.5
无
无
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.