您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN31GQ-01
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn31efg.prj},{NB=BN31GQ-01},{LX=chinese},{SC=BN31GQ},{SCT=danger},{TOM=PET film},{NTN=01},{A=61.5},{B=32},{W=57.5},{E=0},{F=21},{G=7},{H=30.5},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BN31EFG - 标签-注意/警告型/危险型
明细表
BN31GQ-01
CNSORDERNO
型号
BN31GQ-01
BN31GQ-01
mm
LX
类型
中文
中文
SC
系列码
BN31GQ
BN31GQ
SCT
系列码类型
危险
危险
TOM
材质
PET薄膜
NTN
公称标签号
01:严禁进入
02:表面高温,严禁碰触
03:当心触电
04:注意此是升降台的位置
05:禁止通行
06:手请不要靠近刀具
07:注意高空坠落
08:注意高压电源
09:易燃易爆,禁止火种靠近
01:严禁进入
02:表面高温,严禁碰触
03:当心触电
04:注意此是升降台的位置
05:禁止通行
06:手请不要靠近刀具
07:注意高空坠落
08:注意高压电源
09:易燃易爆,禁止火种靠近
A
61.5
61.5
mm
B
32
32
mm
W
57.5
57.5
mm
E
0
0
mm
F
21
21
mm
G
7
7
mm
H
30.5
30.5
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...